Rad 82 mm
Novatech
EAN:
4031582452983
Produktnummer:
ETP082x90-Ø20 HL90
Das Novatech Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad für Kastor-Systeme mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Lauffläche au...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
Datenblätter
Dokumente
- 2024_Catalogue_HeavyDuty_DE_web.pdf
- TENTE_Entertainment_DE_TRI.pdf
- TENTE_ESD_product_recommendation_DE_TDE.pdf
- TENTE_Kappa_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- TENTE_Mechanical_Engineering_and_Workshops_DE_TRI.pdf
- TENTE_Delta_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Polyurethane_solutions_Flyer_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- Product_brochure_Omikron_DE__1_.pdf
- TENTE_Alpha_product_information_DE_TRI.pdf
Das Novatech Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad für Kastor-Systeme mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 90 mm. Die Nabe weist eine Länge von 90 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm besitzt. Das Rad verfügt über einen Stahlkörper aus Stahl und Eisen sowie über hochwertige Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1500 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 750 kg erreicht. Das Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bei Flughafenausrüstungen, in AMR-Systemen, automatisierten Shuttlesystemen, der Automobil-OEM-Industrie, bei Keramik- und Glasherstellern, im Containerbau, in der Brandbekämpfungstechnik, bei Gabelstaplern und Reparaturbetrieben, in schweren AGV-Systemen, im Maschinenbau, in Postlogistiksystemen sowie bei Produktions- und Plattformwagen und Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Номера на статии
Основни атрибути
Колело
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Ergonomisch benutzerfreundliche Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand, um die Belastung für den Benutzer zu verringern.