Rad 80 mm
Rad
Order number:
199900249
EAN:
4031582410808
Produktnummer:
DRR 080x30-Ø12 HL44,4
Das Rad ist ein Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Laufflächenbreite von 30 mm. Die gewickelte Lau...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
Datenblätter
Das Rad ist ein Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Laufflächenbreite von 30 mm. Die gewickelte Lauffläche besteht aus Zellstoff und Phenolharz und bietet optimale Verschleißfestigkeit. Das Rad verfügt über einen Stahlblechkörper und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 44,4 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm. Das Rad kann eine statische Last von bis zu 100 kg tragen und eine dynamische Last von 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h bewältigen. Diese Konstruktion macht das Rad ideal für verschiedene Transportanwendungen in industriellen Umgebungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Номера на статии
Основни атрибути
Колело
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.