Rad 75 mm
Maxtech
EAN:
4031582454291
Produktnummer:
PAO075x25-Ø8
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 75 mm und einer Laufflächen-Breite von 2...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
Datenblätter
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 75 mm und einer Laufflächen-Breite von 25 mm. Die Nabe weist eine Länge von 26,5 mm auf, während die Bohrung der Achse einen Durchmesser von 8,1 mm besitzt. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 120 kg ausgelegt und kann bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h eine dynamische Last von 60 kg aufnehmen. Diese technischen Spezifikationen machen das Maxtech Rad ideal für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen, bei denen zuverlässige Mobilität und Lastverteilung erforderlich sind.
Номера на статии
Основни атрибути
Колело
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.