Rad 250 mm
Novatech
EAN:
4031582428629
Produktnummer:
ITP250x50-Ø25-SH80A
Das Novatech Rad ist ein hochperformantes Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 250 mm und einer Laufflächenbreite ...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
Datenblätter
Dokumente
- 2024_Catalogue_HeavyDuty_DE_web.pdf
- TENTE_Entertainment_DE_TRI.pdf
- TENTE_ESD_product_recommendation_DE_TDE.pdf
- TENTE_Kappa_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- TENTE_Mechanical_Engineering_and_Workshops_DE_TRI.pdf
- TENTE_Delta_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Polyurethane_solutions_Flyer_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- Product_brochure_Omikron_DE__1_.pdf
- TENTE_Alpha_product_information_DE_TRI.pdf
Das Novatech Rad ist ein hochperformantes Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 250 mm und einer Laufflächenbreite von 50 mm. Die Lauffläche besteht aus gegossenem Polyurethan und bietet optimale Verschleißfestigkeit. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, die eine zuverlässige und langlebige Funktion gewährleisten. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und die Bohrung einen Durchmesser von 25 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg. Bei dynamischer Belastung beträgt die Tragfähigkeit 800 kg bei 4 km/h oder 640 kg bei 6 km/h. Das Novatech Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen wie Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Gabelstapler und Reparaturbetriebe, schwere AGV-Systeme, Maschinenbau, Postlogistiksysteme sowie Produktions- und Plattformwagen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Номера на статии
Основни атрибути
Колело
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Ergonomisch benutzerfreundliche Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand, um die Belastung für den Benutzer zu verringern.