Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus Polyurethan, geschäumt, mit einer Breite von 30 mm. Der Radkörper besteht aus Polypropylen und ist mit einem Präzisionskugellager aus rostfreiem Material ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Rotation gewährleistet. Die Nabe weist eine Länge von 36,5 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 8 mm hat. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 150 kg ausgelegt und erreicht eine dynamische Tragfähigkeit von 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Das Maxtech Rad findet vielfältige Anwendung in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Gerüsten, Werkzeugschränken, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänken und Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Номера на статии
Артикулен номер
PNC125x30-Ø8 HL36,5
EAN
4031582485837
Номер на материал S4
190007841
Основни атрибути
Тип
Rad
Товароносимост при 3 км/ч
75 kg
Статичен Товароносимост
150 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.21 kg
Име на продукта
Maxtech
Стандартен
EN12530 - Geräterollen
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
70 Shore A
Материал на тялото
Polypropylen
Материал на реазбата
Polyurethan, geschäumt
Диаметър на отворите Oc
8 mm
Дължина на центъра
36.5 mm
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Mit Fadenschutz
Лагер
Präzisionskugellager, Rostfrei
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Leiser Lauf
Ausführungen mit Weichrädern für eine ruhige Arbeitsumgebung.
Vibrationsarmer Transport
Extraweiche Räder mit guten stossdämpfenden Eigenschaften.