Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Systeme mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Nabe von 60 mm Länge. Die Lauffläche besteht aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 50 mm und bietet optimale Verschleißfestigkeit. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, die eine zuverlässige und langlebige Funktion gewährleisten. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg. Bei dynamischer Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 400 kg bei 6 km/h oder 500 kg bei 4 km/h. Das Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen wie Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Gabelstapler und Reparaturbetriebe, schwere AGV-Systeme, Maschinenbau, Postlogistiksysteme sowie Produktions- und Plattformwagen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Номера на статии
Артикулен номер
ITP 125x50-Ø20 HL60 cv R25
EAN
4031582444650
Номер на материал S4
199865008
Основни атрибути
Тип
Rad
Товароносимост при 4 км/ч
500 kg
Товароносимост при 6 км/ч
400 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.82 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Transportgeräte
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Aluminium
Материал на реазбата
Polyurethan, gegossen
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Ohne Fadenschutz
Лагер
Präzisionskugellager
Цвят на Колело
Honiggelb (RAL1005)
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Ergonomisch benutzerfreundliche Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand, um die Belastung für den Benutzer zu verringern.