Rad 100 mm
Supratech
EAN:
4031582444223
Produktnummer:
PJP100x35-Ø8,3 HL45
Das Supratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastoren mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Lauffläche aus Thermoplas...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
Datenblätter
Das Supratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastoren mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Lauffläche aus Thermoplastischem Gummi mit einer Breite von 32 mm. Der Radkörper besteht aus Polypropylen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Rotation gewährleistet. Die Nabe weist eine Länge von 45 mm auf und ist mit einer Bohrung von 8 mm Durchmesser für die Achsenmontage versehen. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 200 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Das Supratech Rad eignet sich ideal für vielfältige Anwendungen wie Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Номера на статии
Основни атрибути
Колело
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.