Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Systeme mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 40 mm. Die Nabe weist eine Länge von 26 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm besitzt. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 600 kg. Bei dynamischer Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 240 kg bei 6 km/h oder 300 kg bei 4 km/h. Das Novatech Rad eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Gabelstapler und Reparaturbetriebe, schwere AGV-Systeme, Maschinenbau, Postlogistiksysteme sowie Produktions- und Plattformwagen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Номера на статии
Артикулен номер
ITP 100x40-Ø12 HL26
Номер на материал S4
190810265
Основни атрибути
Тип
Rad
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Товароносимост при 6 км/ч
240 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.43 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Transportgeräte
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Aluminium
Материал на реазбата
Polyurethan, gegossen
Диаметър на отворите Oc
12 mm
Дължина на центъра
26 mm
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
Ohne Fadenschutz
Лагер
Präzisionskugellager
Цвят на Колело
Honiggelb (RAL1005)
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Ergonomisch benutzerfreundliche Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand, um die Belastung für den Benutzer zu verringern.