Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

RCN

Sicher in einer MRT-Umgebung: medizinische Rollen ohne Metall
rcn_banner
Wer schon einmal einen Magneten an eine Münze gehalten hat, weiß, welche Kräfte entfesselt werden können.
MRT-Bilder im Krankenhaus sind ähnlich. Um diagnostische Bilder des Körpers zu erhalten, erzeugt das Gerät starke Magnetfelder. Daher sind in bestimmten MRT-Bereichen nur Geräte und Möbel erlaubt, die keine magnetischen Komponenten enthalten. Aus diesem Grund stellt unser Kunde RCN spezielle MRT-Produkte her und setzt auf eine komplett metallfreie Rolle, die den hohen Sicherheitsstandards entspricht: die TENTE Levina Scan-Kunststoffrolle.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Volkmar und Michael Jung, Geschäftsführer von RCN.

Volkmar und Michael Jung, Geschäftsführer von RCN.

„Der Levina scan steht für 100 Prozent. 100 Prozent synthetisches Material und 100 Prozent Sicherheit.“

Volkmar und Michael Jung, Geschäftsführer von RCN.

Internationale Vorteile und vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Mit dem Levina scan hat RCN die perfekte Rolle für MRT-Anwendungen. Obwohl er komplett aus Kunststoff gefertigt ist, besitzt er eine herausragende Belastbarkeit und steht für höchste Sicherheit. Aufgrund seiner Eigenschaften eignet es sich auch für MRT-Räume, in denen Metalldetektorschlösser verwendet werden. Die Lösung bietet auch wertvolle Vorteile für das internationale Geschäft von RCN. Jedes Land hat seine eigenen Vorschriften für die Verwendung von Produkten in einer MRT-Umgebung. Die Levina Scan MRT-Rolle ist ein komplett metallfreies Produkt und kann weltweit ohne Einschränkungen eingesetzt werden, sodass umfangreiche Recherchen zu landesspezifischen Vorschriften nicht mehr erforderlich sind. RCN kann die Kunststoffrolle nicht nur im MRT-Bereich, sondern auch in Forschungseinrichtungen oder an Sicherheitsschleusen an Flughäfen einsetzen.