Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Aviana ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller, die speziell für Bordtrolleys entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt über eine rechteckige Platte mit Bremselementen, die eine sichere Montage ermöglicht und das Rad im Bedarfsfall zuverlässig arretiert. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine leichtgängige und präzise Schwenkbewegung des Rades gewährleistet. Das Laufrad besitzt einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Konuskugellager aus Rostfreiem Stahl ausgeführt, was eine dauerhaft geringe Rollreibung und hohe Korrosionsbeständigkeit sicherstellt. Die Lauffläche ist aus gespritztem Polyurethan gefertigt, das einen geräuscharmen Lauf sowie eine schonende Bodenbehandlung ermöglicht. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 102 mm, wodurch sie sich für kompakte Bordtrolleys eignet. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg beträgt.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Номера на статии
Артикулен номер
5976UAE075P54 light 7001 bk+washer
EAN
4031582396638
Номер на материал S4
990039159
Основни атрибути
Тип
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller
Обща ширина
69 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
102 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.37 kg
Име на продукта
Aviana
Стандартен
EN12530 - Geräterollen
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Rechteckige Platte mit Bremselementen
Диаметър на отвора на плаката
5.5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
41 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
51 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
57 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
51 mm
Дължина на плаката
70 mm
Ширина на плаката
55 mm
Вилка
Цвят
Silbergrau (RAL7001)
Форма Вилица
Doppelrollen-Gehäuse
Материал на корпуса
Polyamid
Въртящ се лагер
Kugelbahn, zweireihig
Диаметър на купол
54 mm
Интерференция при завъртане
137 mm
Изместване
28 mm
Радиус на завъртане
68.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Polyamid
Материал на реазбата
Polyurethan, gespritzt
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
25 mm
Лагер
Konuskugellager, Rostfrei
Цвят на Колело
Schiefergrau (RAL7015)

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award

German Design Award

German Design Award

special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Verhindert unbeabsichtigte Bewegung
Radsperre für manuellen Betrieb
Benutzerfreundliches Zentralschloss
Gleichzeitiges Verriegeln von mehr als einer Rolle mittels eines zentralen Betätigungshebels.
Farbabstimmung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Preisgekröntes Design
Ausgezeichnet mit renommierten Preisen von internationalen Jurys.
Robustes Gehäuse
Doppelrolle für hohe Tragfähigkeit und niedrige Bauhöhe.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Einfache Lenkung
Drehkopf mit doppeltem Kugellager.
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und chemischen Substanzen.
Optimierte Manövrierfähigkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierfähigkeit dank Differentialeffekt.
Reduzierte Reinigung
Dank der hauptsächlich glatten Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen.
Zertifizierte Flammwidrigkeit
Zertifikat gemäss FAR / JAR 25.853.
Geringes Gewicht
Extrem leichte Bauweise.