Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 160 mm
Alpha central
Order number:
990064663
EAN:
4031582380538
Produktnummer:
3476UFX160P67 OH200 brake-asm
Die Alpha central ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller, ausgestattet mit einer Platte mit Zentralfeststel...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
Datenblätter
Die Alpha central ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller, ausgestattet mit einer Platte mit Zentralfeststellung als Befestigungselement. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 160 mm besitzt einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen, gelagert in abgedichteten Präzisionskugellagern. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei 4 km/h bzw. 200 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Abfallentsorgung, Werkbänke und Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Spezielle Funktionen