Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea clinic ist eine Lenkrolle mit Zentral- und Totalfeststeller, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung ausgestattet ist. Gemäß Herstellervorgaben müssen waschbare Betten im Befestigungsbereich abgedichtet werden. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation und Stabilität gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf und verfügt über ein rostfreies Präzisionskugellager sowie einen elektrisch-leitfähigen, gespritzte Polyurethan-Lauffläche, die eine sichere Bodenhaftung und Leitfähigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 130 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 4 km/h beträgt sie 150 kg und bei 3 km/h ebenfalls 150 kg. Diese Lenkrolle ist ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie in medizinischen Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgengeräte, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentragen, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Номера на статии
Артикулен номер
5946USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582360127
Номер на материал S4
990036613
Основни атрибути
Сертифициране
Getestet und überwacht durch TÜV Süd
Тип
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
450 kg
Обща височина
130 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.91 kg
Име на продукта
Linea clinic
Стандартен
EN12531 - Krankenbettenrollen
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Количество отвори за монтаж на Болт
4
Намек
Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden.
Тип на фитинга
Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
50 mm
Позиция на резбата на Болт
7 mm
Вилка
Цвят
Grauweiß (RAL9002)
Форма Вилица
Doppelrollen-Gehäuse
Материал на корпуса
Polyamid
Въртящ се лагер
Präzisionskugellager
Диаметър на купол
45.5 mm
Интерференция при завъртане
216 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
108 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Polyamid
Материал на реазбата
Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
Mit Fadenschutz
Лагер
Präzisionskugellager, Rostfrei
Цвят на Колело
Grauweiß (RAL9002)
Комплект дръжки
Намек
Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden.

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

IF Design Award

IF Design Award

Interzum Award

Interzum Award

special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Verhindert unbeabsichtigte Bewegung
Radsperre für manuellen Betrieb
Benutzerfreundliches Zentralschloss
Gleichzeitiges Verriegeln von mehr als einer Rolle mittels eines zentralen Betätigungshebels.
Farbabstimmung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Preisgekröntes Design
Ausgezeichnet mit renommierten Preisen von internationalen Jurys.
Reduziertes Unfallrisiko
Extrem niedrige Höhe zur Verringerung des Unfallrisikos bei Verwendung unter Krankenhausbetten.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Ergonomisch benutzerfreundliche Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand, um die Belastung für den Benutzer zu verringern.
Zertifizierte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Benutzern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung.
Zertifizierte Sicherheit
TÜV Süd zertifizierter Leistungsstandard.
Optimierte Manövrierfähigkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierfähigkeit dank Differentialeffekt.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 125 mm
Linea clinic
5944USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 4xØ13 W

Die Linea clinic ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung ausgestattet ist. Das Befestigungssystem erfordert, dass waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, das eine zuverlässige und präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und verfügt über ein Präzisionskugellager aus rostfreiem Material, das eine lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit sichert. Der Radbelag besteht aus gespritzetem Polyurethan mit elektrisch-leitfähigen Eigenschaften, was eine sichere Verwendung in sensiblen medizinischen Umgebungen ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 130 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: bei 4 km/h beträgt sie 150 kg und bei 3 km/h ebenfalls 150 kg. Die Linea clinic ist ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie bei medizinischen Geräten wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten, Computern auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentragen, Ultraschallgeräten und Beatmungsgeräten.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg