Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412741
Produktnummer:
5944UAP150R36-34XS S27 safety OH155
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Linea clinic ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einem Zapfen mit segment-ar...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt herunterladen.
Die Linea clinic ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, eine Lauffläche aus gespritztem Polyurethan sowie ein Präzisionskugellager. Der Raddurchmesser beträgt 150 mm bei einer Gesamthöhe von 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei 3 km/h und 150 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 300 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Krankentragen, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Kernattribute
Anpassung
Gehäuse
Rad
Besondere Merkmale
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Vermindertes Unfallrisiko
Extrem geringe Bauhöhe zur Reduzierung des Unfallrisikos unter Krankenhausbetten
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
Zertifizierte Sicherheit
TÜV Süd zertifizierter Leistungsstandard
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt