Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Agila care ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller, die speziell für Pflegebetten, Krankenhäuser sowie Alten- und Pflegeheime entwickelt wurde. Die Rolle verfügt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Stahlblechkörper auf und ist mit einer Lauffläche aus schwarzem, elektrisch-leitfähigem Vollgummi versehen, während die Radlagerung durch Konuskugellager realisiert wird. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Артикулен номер
2476DYK125R26-28S45 D
EAN
4031582344462
Номер на материал S4
990027944
Kernattribute
Тип
Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
163 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,24 kg
Име на продукта
Agila care
Стандартен
EN12530 - Geräterollen
Електропроводим
Неръждаемост
Anpassung
Количество отвори за монтаж на Болт
2
Тип на фитинга
Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
96 mm
Позиция на резбата на Болт
19 mm
Gehäuse
Цвят
Blaupassiviert
Форма Вилица
Bauchig
Материал
Stahlblech, mittel
Въртящ се лагер
Kugelbahn, zweireihig
Диаметър на купол
60 mm
Интерференция при завъртане
207 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
103,5 mm
Rad
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Stahlblech
Материал на реазбата
Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Mit Fadenschutz
Лагер
Konuskugellager
Цвят на Колело
Metallic
special-features-image
Besondere Merkmale
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Solides Gehäuse
Hergestellt aus gepresstem, verzinktem Stahl
Verhindert Wegrollen
Radfeststeller für manuelle Betätigung
Sterile Reinigung
Räder für Dampfsterilisation in Autoklaven für sterile Bereiche
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

Das Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzungskomponente dar, die zur Optimierung und Funktionserweiterung von Rollensystemen entwickelt wurde. Mit einem Gewicht von 0,1 kg bietet dieses leichte Bauteil eine praktische Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche in der Industrie und im gewerblichen Einsatz, wobei die geringe Masse eine einfache Handhabung und Installation ermöglicht.

Zubehör
Schalthebel
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzungskomponente dar, die zur Optimierung und Funktionserweiterung von Rollensystemen entwickelt wurde. Mit einem Gewicht von 0,12 kg bietet das Bauteil eine leichte und dennoch robuste Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Rollenkonfigurationen.

Zubehör
Schalthebel
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzung für Rollensysteme dar und bietet mit seinem geringen Gewicht von 0,06 kg eine optimale Balance zwischen Funktionalität und minimaler Zusatzbelastung. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Rollenkonfigurationen, während die präzise Gewichtsverteilung die Gesamtperformance des Rollensystems nicht beeinträchtigt.

Zubehör
Schalthebel
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzung für Rollensysteme dar und bietet mit seinem geringen Gewicht von 0,09 kg eine optimale Balance zwischen Funktionalität und Handhabung. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Rollenkonstruktionen, während die präzise Fertigung eine zuverlässige Leistung gewährleistet.

Zubehör
Lagerbuchse
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Das Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzungskomponente dar, die zur Optimierung und Funktionserweiterung von Rollensystemen entwickelt wurde. Mit einem Gewicht von nur 0,04 kg bietet dieses leichte Bauteil eine praktische Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche in der Industrie und im gewerblichen Einsatz, wobei die geringe Masse die Gesamtbelastung des Systems minimal beeinflusst.

Zubehör
Profilstange
Profilstahl 6kt-11x1000

Das Zubehör stellt eine essenzielle Ergänzungskomponente für Lenkrollen dar, die zur Optimierung der Funktionalität und Anpassung an spezifische Anwendungsanforderungen entwickelt wurde. Diese technische Komponente ermöglicht es Ingenieuren, bestehende Rollensysteme zu erweitern und deren Leistungsparameter gezielt zu modifizieren, um den jeweiligen Einsatzbedingungen gerecht zu werden.