Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Alpha smart Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Stahlblechkörper mit schwarzer Vollgummi-Lauffläche und ist mit Rollenlagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 200 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 205 kg sowohl bei 3 km/h als auch bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 410 kg erreicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
3377DVR200P63
EAN
4031582331646
S4-Materialnummer
990035056
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
205 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
3.2 kg
Produktname
Alpha smart
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Schlank
Material
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
329 mm
Ausladung
52.5 mm
Schwenkradius
164.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
85 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech
Material der Lauffläche
Vollgummi, schwarz
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
200 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager
special-features-image
Spezielle Funktionen
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 200 mm
Lenkrolle 200 mm
Alpha smart
3370DVR200P63

Die Alpha smart Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und bietet zuverlässige Mobilität für industrielle Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen robusten Stahlblechkörper mit einer Vollgummi-Lauffläche in schwarz, die über Rollenlager gelagert ist und einen Durchmesser von 200 mm aufweist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 205 kg sowohl bei 3 km/h als auch bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 410 kg erreicht und somit hohe Sicherheitsreserven für stationäre Lasten bietet.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 200 mm
Lenkrolle 200 mm
Alpha smart
3370DVR200P63

Die Alpha smart Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und bietet zuverlässige Mobilität für industrielle Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen robusten Stahlblechkörper mit einer Vollgummi-Lauffläche in schwarz, die über Rollenlager gelagert ist und einen Durchmesser von 200 mm aufweist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 205 kg sowohl bei 3 km/h als auch bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 410 kg erreicht und somit hohe Sicherheitsreserven für stationäre Lasten bietet.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg