Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Levina ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Laboren konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine Rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage an Möbeln, Geräten und Wagen gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine leichtgängige, präzise Schwenkbewegung der Rolle ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, während die Lauffläche aus Thermoplastischem Gummi gefertigt ist und die Rollen geräuscharm sowie bodenschonend macht. Der Radkörper besteht aus Polypropylen. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 141 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Rolle eignet sich für Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte, Medikamentenwagen, Werkbänke und Werkzeugschränke.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Номера на статии
Артикулен номер
5371PJP100P51 7001/6032
EAN
4031582358704
Номер на материал S4
990061720
Основни атрибути
Тип
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Обща ширина
59 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
141 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.53 kg
Име на продукта
Levina
Стандартен
EN12530 - Geräterollen
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Rechteckige Platte
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
50 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
75 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Вилка
Цвят
Silbergrau (RAL7001)
Форма Вилица
Schlank
Материал на корпуса
Polyamid
Въртящ се лагер
Kugelbahn, zweireihig
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
196 mm
Изместване
36 mm
Радиус на завъртане
98 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polypropylen
Материал на реазбата
Thermoplastischer Gummi
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Mit Fadenschutz
Лагер
Präzisionskugellager
Цвят на Колело
Silbergrau (RAL7001)

Universal Design Award

Universal Design Award

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.
Farbabstimmung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Preisgekröntes Design
Ausgezeichnet mit renommierten Preisen von internationalen Jurys.
Unzerbrechliche Konstruktion
Extrem hohe Stossdämpfung.
Benutzerfreundliches Farbschema
Grünes Kickstop-Pedal für Richtungssperre und rotes Kickstop-Pedal für Totalsperre.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Einfache Lenkung
Drehkopf mit doppeltem Kugellager.
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und chemischen Substanzen.
Verdrehsicherung
Verdrehschutz für Lenkrollen mit Fahrtrichtungssperre.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Levina
5377PJP100P51 7001/3000

Die Lenkrolle Levina ist als Lenkrolle mit Totalfeststeller konzipiert und eignet sich für den professionellen Einsatz in mobilen Anwendungen. Als Befestigung dient eine Rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Verbindung mit dem Trägerobjekt gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einer Kugelbahn, zweireihig, ausgestattet, die eine leichtgängige und präzise Schwenkbewegung ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager versehen, das für einen ruhigen Lauf sorgt. Die Lauffläche besteht aus Thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Bauhöhe der Rolle beträgt insgesamt 141 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Typische Einsatzgebiete umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte, Werkbänke und Werkzeugschränke.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle 100 mm
Lenkrolle 100 mm
Levina
5370PJP100P51 7001

Die Levina ist eine Lenkrolle mit rechteckiger Platte als Befestigungselement und wurde speziell für anspruchsvolle Anwendungen in medizinischen und gewerblichen Bereichen entwickelt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine präzise Lenkbarkeit und hohe Verschleißfestigkeit gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das optimale Laufeigenschaften und lange Lebensdauer sichert. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist, was eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit und Hygiene bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 141 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die Levina eignet sich ideal für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, professionelle Reinigungswagen, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen, Displays, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte, Werkbänke und Werkzeugschränke.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg