Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Stylea
EAN:
4031582410167
Produktnummer:
5925UOI075P41-38x38/10 ALU
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Stylea Lenkrolle mit Radfeststeller verfügt über eine quadratische Platte als Befestigungselement. Das Gehäuse besteht aus P...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt herunterladen.
Die Stylea Lenkrolle mit Radfeststeller verfügt über eine quadratische Platte als Befestigungselement. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und über ein Gleitlager mit Distanzrohr verfügt. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamthöhe von 87 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 100 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich optimal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Kernattribute
Anpassung
Gehäuse
Rad
Besondere Merkmale
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen