Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Linea light
EAN:
4031582377507
Produktnummer:
5925PJI075L51-10 RAL7001 KICK PEDAL
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die über eine Befestigung mit Blindloch für Bundstift B10 verfügt. Das Ge...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die über eine Befestigung mit Blindloch für Bundstift B10 verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr bei einem Raddurchmesser von 75 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 75,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 120 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, Nachttische, medizinische Bildgebungsgeräte, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Möbel, Krankenhäuser, Mediamöbel, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Kernattribute
Anpassung
Gehäuse
Rad
Besondere Merkmale
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt