Lenkrolle mit Radfeststeller 65 mm
Stylea
EAN:
4031582341867
Produktnummer:
5925XGI065L51-10 DOM27
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Stylea Lenkrolle mit Radfeststeller ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäu...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt herunterladen.
Die Stylea Lenkrolle mit Radfeststeller ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Stift, drehbar Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 65 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 68 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Kernattribute
Anpassung
Gehäuse
Rad
Besondere Merkmale
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen