Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Stylea Lenkrolle mit Radfeststeller verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10 Befestigung und eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid mit einem Stift, drehbar als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit 65 mm Durchmesser ist aus Polyamid gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und über ein Gleitlager mit Distanzrohr verfügt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 68 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht, was eine zuverlässige Performance in verschiedenen Anwendungsbereichen gewährleistet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Артикулен номер
5925UOI065L51 DOM27 ALU
EAN
4031582335866
Kernattribute
Тип
Lenkrolle mit Radfeststeller
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,11 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Möbelrollen
Електропроводим
Неръждаемост
Anpassung
Тип на фитинга
Blindloch für Bundstift B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Gehäuse
Форма Вилица
Doppelrollen-Gehäuse
Материал
Polyamid
Въртящ се лагер
Stift, drehbar
Диаметър на купол
27 mm
Интерференция при завъртане
154 mm
Радиус на завъртане
77 mm
Rad
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Polyamid
Материал на реазбата
Identisch mit Radkörper
Ширина на Резба
7 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Ohne Fadenschutz
Oc
Vernietet
Лагер
Gleitlager mit Distanzrohr
special-features-image
Besondere Merkmale
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Produktgalerie überspringen

Crossselling

Lenkrolle 65 mm
Stylea
5920UOI065L51 DOM27 ALU

Die Stylea Lenkrolle ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad weist einen Raddurchmesser von 65 mm auf, wobei sowohl der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist als auch die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt wird. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 68 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 100 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln.

65 mm
Leichtlast
68 mm
65 mm
Leichtlast
68 mm