Lenkrolle mit Radfeststeller 65 mm
Stylea
EAN:
4031582335828
Produktnummer:
5925UOI065L51-10 DOM27
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Stylea Lenkrolle mit Radfeststeller verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10 Befestigung für eine sichere Montage. Das ...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt herunterladen.
Die Stylea Lenkrolle mit Radfeststeller verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10 Befestigung für eine sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar Schwenklager ausgestattet, das eine präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 65 mm weist einen Radkörper aus Polyamid auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Die Lagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr für einen wartungsarmen Betrieb. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 68 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich optimal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Kernattribute
Anpassung
Gehäuse
Rad
Besondere Merkmale
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen