Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Stylea Lenkrolle mit Radfeststeller ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Stift, drehbar Drehlager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 65 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 78 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Артикулен номер
5925UJI065P41-38x38/10
EAN
4031582410068
Kernattribute
Тип
Lenkrolle mit Radfeststeller
Обща ширина
42 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
78 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,11 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Möbelrollen
Електропроводим
Неръждаемост
Anpassung
Тип на фитинга
Quadratische Platte
Диаметър на отвора на плаката
5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
27 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
27 mm
Дължина на плаката
38 mm
Ширина на плаката
38 mm
Gehäuse
Форма Вилица
Doppelrollen-Gehäuse
Материал
Polyamid
Въртящ се лагер
Stift, drehbar
Интерференция при завъртане
154 mm
Радиус на завъртане
77 mm
Rad
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polyamid
Материал на реазбата
Thermoplastischer Gummi
Ширина на Резба
7 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Ohne Fadenschutz
Oc
Vernietet
Лагер
Gleitlager mit Distanzrohr
special-features-image
Besondere Merkmale
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen