Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und sich dadurch flexibel an verschiedene Montagesituationen anpassen lässt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, wodurch eine zuverlässige und langlebige Konstruktion gewährleistet wird. Das Rad weist einen Durchmesser von 65 mm auf und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine stabile Laufcharakteristik bietet. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist, was eine optimale Balance zwischen Verschleißfestigkeit und Gewicht ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 68 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Dialysewagen, Beatmungsgeräte und Ultraschallgeräte sowie für Krankenhausmöbel, Mediamöbel und Medikamentenwagen. Darüber hinaus findet sie Verwendung in Alten- und Pflegeheimen, bei Pflegewagen, in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, bei C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten, bei Computern auf Rädern, in Büromöbeln, bei Nachttischen und in professionellen Reinigungswagen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Номера на статии
Артикулен номер
5925PJI065L51-10
EAN
4031582403954
Основни атрибути
Тип
Lenkrolle mit Radfeststeller
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.1 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 - Möbelrollen
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Blindloch für Bundstift B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Форма Вилица
Doppelrollen-Gehäuse
Материал на корпуса
Polyamid
Въртящ се лагер
Stift, drehbar
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
134 mm
Радиус на завъртане
67 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polypropylen
Материал на реазбата
Thermoplastischer Gummi
Ширина на Резба
13.9 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Ohne Fadenschutz
Лагер
Gleitlager mit Distanzrohr

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Verhindert unbeabsichtigte Bewegung
Radsperre für manuellen Betrieb
Farbabstimmung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Preisgekröntes Design
Ausgezeichnet mit renommierten Preisen von internationalen Jurys.
Benutzerfreundliches Farbschema
Grünes Kickstop-Pedal für Richtungssperre und rotes Kickstop-Pedal für Totalsperre.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Optimierte Manövrierfähigkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierfähigkeit dank Differentialeffekt.
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt.
Faszinierende Bilderdrucke
Komplette Radkappen druckbar mit fast jedem Thema.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle 65 mm
Linea light
5920PJI065L51-10

Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, was eine präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 65 mm auf und kombiniert eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi mit einem Polypropylen-Radkörper, wodurch eine optimale Balance zwischen Verschleißfestigkeit und Gewichtseffizienz erreicht wird. Das Rad ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine zuverlässige und wartungsarme Rotation gewährleistet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 68 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Diese Lenkrolle ist ideal für vielfältige Anwendungen im medizinischen und gewerblichen Bereich, einschließlich Anästhesiewagen, Nachttische, bildgebende Systeme wie C-Bögen, CT-Scanner, MRT und Röntgengeräte, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Möbel, Krankenhäuser, Mediamöbel, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Lenkrolle mit Radfeststeller 65 mm
Linea light
5925PJI065L51-10 KICK PEDAL

Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und sich dadurch flexibel an verschiedene Montagesituationen anpassen lässt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, wodurch eine zuverlässige und langlebige Konstruktion gewährleistet wird. Das Rad weist einen Durchmesser von 65 mm auf und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine stabile Laufbahn bietet. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist, was eine optimale Balance zwischen Verschleißfestigkeit und Gewicht ermöglicht. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 68 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für Anwendungen in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie in der medizinischen Ausstattung wie Anästhesiewagen, Nachttische, Dialysewagen, Pflegewagen und Mediamöbel. Darüber hinaus findet sie Verwendung bei medizinischen Geräten wie C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten sowie bei Ultraschallgeräten und Beatmungsgeräten. Auch in Büromöbeln, Speisewagen, Mahlzeitenauslieferungssystemen, Computern auf Rädern und professionellen Reinigungswagen kommt diese vielseitige Rolle zum Einsatz.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg