Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Linea load
EAN:
4031582421620
Produktnummer:
5945UAP050L51-8 load 9011
Die Linea load ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und sich dadurc...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
Datenblätter
Dokumente
- Customer_reference_Store_equipment_with_Linea_load_DE_TRI.pdf
- TENTE_Entertainment_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Kitchen_furniture_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_Mechanical_Engineering_and_Workshops_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_devices_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- TENTE_Linea_healthcare_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Furniture_DE_TRI.pdf
Die Linea load ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und sich dadurch für eine sichere und flexible Befestigung eignet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, das eine präzise und langlebige Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und verfügt über ein Präzisionskugellager, das eine hohe Präzision und Zuverlässigkeit bietet. Die Lauffläche ist aus gespritzetem Polyurethan gefertigt, das eine gute Verschleißfestigkeit und Bodenschonung bietet. Der Radkörper besteht aus Polyamid, das eine hohe Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 50 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich ideal für AMR-Systeme, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Möbel, Mediamöbel, Büromöbel, Patientenlifter und Bürostühle.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Verhindert unbeabsichtigte Bewegung
Radsperre für manuellen Betrieb
Farbabstimmung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Preisgekröntes Design
Ausgezeichnet mit renommierten Preisen von internationalen Jurys.
Benutzerfreundliches Farbschema
Grünes Kickstop-Pedal für Richtungssperre und rotes Kickstop-Pedal für Totalsperre.
Reduziertes Unfallrisiko
Extrem niedrige Höhe zur Verringerung des Unfallrisikos bei Verwendung unter Krankenhausbetten.
Robustes Gehäuse
Doppelrolle für hohe Tragfähigkeit und niedrige Bauhöhe.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Ergonomisch benutzerfreundliche Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand, um die Belastung für den Benutzer zu verringern.
Optimierte Manövrierfähigkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierfähigkeit dank Differentialeffekt.
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt.