Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea load ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die für Anwendungen in AMR-Systemen, Computern auf Rädern, Dialysewagen, Möbeln, Medienmöbeln, Büromöbeln, Patientenliftern und Bürostühlen konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über ein Blindloch für Bundstift B10, das eine formschlüssige und sichere Montage am Trägermöbel oder Gerät ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine leichtgängige, präzise Schwenkbewegung der Rolle gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, dessen Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, besteht, wodurch ein geräuscharmer Lauf und eine gute Bodenschonung erreicht werden. Der Gehäusekörper des Rades ist aus Polyamid gefertigt, was eine hohe mechanische Festigkeit bei geringem Gewicht sicherstellt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 50 mm, sodass sie sich auch für Konstruktionen mit begrenztem Bauraum eignet. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Номера на статии
Артикулен номер
5945UAP050L51-8 load 9002
EAN
4031582421576
Основни атрибути
Тип
Lenkrolle mit Radfeststeller
Обща ширина
47.5 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
50 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.09 kg
Име на продукта
Linea load
Стандартен
EN12530 - Geräterollen
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Blindloch für Bundstift B10
Диаметър на отворите Болт
8 mm
Вилка
Форма Вилица
Doppelrollen-Gehäuse
Материал на корпуса
Polyamid
Въртящ се лагер
Präzisionskugellager
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
102 mm
Радиус на завъртане
51 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Polyamid
Материал на реазбата
Polyurethan, gespritzt
Ширина на Резба
13 mm
Диаметър
50 mm
Предпазители за резби
Mit Fadenschutz
Лагер
Präzisionskugellager

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Verhindert unbeabsichtigte Bewegung
Radsperre für manuellen Betrieb
Farbabstimmung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Preisgekröntes Design
Ausgezeichnet mit renommierten Preisen von internationalen Jurys.
Benutzerfreundliches Farbschema
Grünes Kickstop-Pedal für Richtungssperre und rotes Kickstop-Pedal für Totalsperre.
Reduziertes Unfallrisiko
Extrem niedrige Höhe zur Verringerung des Unfallrisikos bei Verwendung unter Krankenhausbetten.
Robustes Gehäuse
Doppelrolle für hohe Tragfähigkeit und niedrige Bauhöhe.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Ergonomisch benutzerfreundliche Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand, um die Belastung für den Benutzer zu verringern.
Optimierte Manövrierfähigkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierfähigkeit dank Differentialeffekt.
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle 50 mm
Linea load
5940UAP050L51-8 load 7001

Die Linea load ist eine Lenkrolle, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und sich dadurch flexibel in verschiedenste Konstruktionen integrieren lässt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, das eine präzise und langlebige Rotation ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und verfügt über einen Laufbelag aus gespritzetem Polyurethan, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Das Rad ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager gelagert, das optimale Laufeigenschaften und Verschleißfestigkeit gewährleistet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 50,5 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg beträgt. Die Linea load eignet sich hervorragend für AMR-Systeme, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Möbel, Mediamöbel, Büromöbel, Patientenlifter und Bürostühle und bietet damit eine zuverlässige Lösung für vielfältige mobile Anwendungen im gewerblichen und medizinischen Bereich.

50 mm
50.5 mm
100 kg
50 mm
50.5 mm
100 kg