Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea ist eine Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller, die für anspruchsvolle Einsatzbereiche konzipiert wurde, darunter Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgengeräte, Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenlifter, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, das eine einfache und feste Montage am Gerät oder Möbelstück ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, sodass sich die Rolle leichtgängig und präzise ausrichten lässt. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besitzt eine gespritzte Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem Polyurethan, die eine kontrollierte Ableitung elektrostatischer Ladungen gewährleistet, und einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid. Das Rad ist zusätzlich mit einem Präzisionskugellager gelagert. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 143 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 260 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 130 kg beträgt.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Номера на статии
Артикулен номер
594CXSP125P30-11 RAL9002
EAN
4031582378443
Основни атрибути
Сертифициране
Getestet und überwacht durch TÜV Süd
Тип
Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
143 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1.01 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Geräterollen
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Anschraubloch
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Grauweiß (RAL9002)
Форма Вилица
Doppelrollen-Gehäuse
Материал на корпуса
Polyamid
Въртящ се лагер
Präzisionskugellager
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Polyamid, elektrisch-leitfähig
Материал на реазбата
Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Mit Fadenschutz
Лагер
Präzisionskugellager

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Farbabstimmung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Preisgekröntes Design
Ausgezeichnet mit renommierten Preisen von internationalen Jurys.
Benutzerfreundliches Farbschema
Grünes Kickstop-Pedal für Richtungssperre und rotes Kickstop-Pedal für Totalsperre.
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder glänzend farbig.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Ergonomisch benutzerfreundliche Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand, um die Belastung für den Benutzer zu verringern.
Zertifizierte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Benutzern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung.
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und chemischen Substanzen.
Optimierte Manövrierfähigkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierfähigkeit dank Differentialeffekt.
Reduzierte Reinigung
Dank der hauptsächlich glatten Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen.
Integrierter Kabelschutz
Integrierter Kabelvorschub zum Schutz von auf dem Boden liegenden Kabeln.
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Linea
5941XSP125P30-11 RAL9002

Die Linea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeheimen und medizinischen Umgebungen konzipiert ist und unter anderem in Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenliftern, Ultraschallgeräten, Beatmungsgeräten sowie in Büromöbeln, Ruhesesseln und Computern auf Rädern eingesetzt wird. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, das eine einfache und sichere Montage am Trägerrahmen des Geräts oder Möbelstücks ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, sodass sich die Rolle reibungsarm um die vertikale Achse bewegen lässt. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und besitzt eine Lauffläche aus gespritztem, elektrisch leitfähigem Polyurethan, die für eine ableitfähige Funktion sorgt, während der Radkörper aus elektrisch leitfähigem Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 143 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 260 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg