Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Linea light ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift als drehbares Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm kombiniert einen Radkörper aus Polyamid mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 75,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, Nachttische, medizinische Bildgebungsgeräte, Speisewagen, mobile Computer, Dialysewagen, Möbel, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Bürostühle, Ultraschall- und Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Артикулен номер
5920UAO075L51-10 Scan
EAN
4031582399981
Kernattribute
Тип
Lenkrolle
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
75,5 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,16 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 - Möbelrollen
Електропроводим
Неръждаемост
Anpassung
Тип на фитинга
Blindloch für Bundstift B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Gehäuse
Форма Вилица
Doppelrollen-Gehäuse
Материал
Polyamid
Въртящ се лагер
Stift, drehbar
Диаметър на купол
30 mm
Интерференция при завъртане
132 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
66 mm
Rad
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Polyamid
Материал на реазбата
Polyurethan, gespritzt
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Ohne Fadenschutz
Лагер
Gleitlager

special-features-image
Besondere Merkmale
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt