Lenkrolle 75 mm
Agila light
Order number:
990900424
EAN:
4031582331486
Produktnummer:
1470PAO075P40 Tente
Die Agila light Lenkrolle ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus leich...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
Datenblätter
Die Agila light Lenkrolle ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus leichtem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamthöhe von 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 120 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich optimal für Pflegebetten, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Spezielle Funktionen