Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Anika verfügt über ein Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, der mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag versehen ist und über ein Gleitlager mit Distanzrohr verfügt. Der Raddurchmesser beträgt 65 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 67 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 100 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, in Krankenhäusern, für Mediamöbel, in Alten- und Pflegeheimen sowie für Bürostühle und Büromöbel.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5920UAI065L51-10 DOM18 9011-7015
EAN
4031582437003
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
39.5 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
50 kg
Statische Tragfähigkeit
100 kg
Bauhöhe
67 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.08 kg
Produktname
Anika
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Farbe
Graphit schwarz (RAL9011)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
18 mm
Störkreis
111 mm
Schwenkradius
55.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
11 mm
Durchmesser
65 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr

Interzum Award

Interzum Award
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
Farbabstimmung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Preisgekröntes Design
Ausgezeichnet mit renommierten Preisen von internationalen Jurys.
Visuelle Integration
Verschiedene Kuppeldurchmesser für einen perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Optimierte Manövrierfähigkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierfähigkeit dank Differentialeffekt.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle mit Radfeststeller 65 mm
Anika
5925UAI065L51-10 DOM18

Die Lenkrolle mit Radfeststeller Anika verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid mit einem Stift, drehbar als Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 65 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 67 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für Anwendungen in Nachttischen, Möbeln, Krankenhäusern, Mediamöbeln, Alten- und Pflegeheimen, Bürostühlen und Büromöbeln.

65 mm
67 mm
50 kg
65 mm
67 mm
50 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle mit Radfeststeller 65 mm
Anika
5925UAI065L51-10 DOM18

Die Lenkrolle mit Radfeststeller Anika verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid mit einem Stift, drehbar als Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 65 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 67 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für Anwendungen in Nachttischen, Möbeln, Krankenhäusern, Mediamöbeln, Alten- und Pflegeheimen, Bürostühlen und Büromöbeln.

65 mm
67 mm
50 kg
65 mm
67 mm
50 kg