Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochleistungsfähige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Das Produkt findet vielfältige Verwendung im Maschinenbau, bei Gerüsten, in Ladeneinrichtungen und Displays, im Transportequipment, an Werkbänken sowie in schweren AGV-Systemen und AMR-Systemen. Die Lenkrolle verfügt über ein Gehäuse aus superschweren Polyamid, das eine außergewöhnliche Stabilität und Verschleißfestigkeit bietet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 50 mm und ist mit einem gedämpften Rollenlager ausgestattet, das für sanfte und präzise Bewegungen sorgt. Die Lauffläche besteht aus gespritzetem Polyurethan, das eine optimale Bodenhaftung und Langlebigkeit gewährleistet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 82,5 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 125 kg beträgt. Diese technischen Spezifikationen machen die Footmaster Lenkrolle zur idealen Wahl für robuste und zuverlässige Transportlösungen in der Industrie.
Номера на статии
Артикулен номер
FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN antistatic
Основни атрибути
Тип
Lenkrolle
Обща ширина
70 mm
Товароносимост при 3 км/ч
125 kg
Статичен Товароносимост
250 kg
Обща височина
82.5 mm
Температурен диапазон (максимален)
90 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.7 kg
Име на продукта
Footmaster
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Диаметър на отвора на плаката
7 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
58 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
58 mm
Дължина на плаката
73 mm
Ширина на плаката
73 mm
Вилка
Диаметър на купол
70 mm
Интерференция при завъртане
126 mm
Изместване
36 mm
Радиус на завъртане
63 mm
Колело
Материал на тялото
Superschweres Polyamid
Материал на реазбата
Polyurethan, gespritzt
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
25 mm
Предпазители за резби
Ohne Fadenschutz
Лагер
Gedämpftes Rollenlager
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.