Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit einem Stift mit Klemmring und Bund als Befestigungselement, das eine sichere und flexible Montage ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, wodurch eine präzise Lenkbewegung gewährleistet wird. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 Millimetern auf und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation und lange Lebensdauer sichert. Die Lauffläche besteht aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi, der optimale Bodenhaftung und Verschleißbeständigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 61 Millimeter. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 Kilogramm, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 Kilometern pro Stunde 40 Kilogramm beträgt. Die Lumina eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel und bietet durch ihre elektrisch-leitfähigen Komponenten zusätzliche Sicherheit in sensiblen Umgebungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Номера на статии
Артикулен номер
A520YGI050B10-11X20/10DOM38 9011
EAN
4031582341645
Номер на материал S4
990078288
Основни атрибути
Тип
Lenkrolle
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
61 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.11 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN 12529 – Rollen für Bürostühle
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Stift mit Klemmring, mit Bund
Диаметър Щифт
11 mm
Щифт
20 mm
Вилка
Цвят
Graphit schwarz (RAL9011)
Форма Вилица
Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen, mit Dom
Материал на корпуса
Polypropylen
Въртящ се лагер
Stift, drehbar
Диаметър на купол
38 mm
Интерференция при завъртане
104 mm
Изместване
20 mm
Радиус на завъртане
52 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polypropylen, elektrisch-leitfähig
Материал на реазбата
Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
8 mm
Предпазители за резби
Ohne Fadenschutz
Цвят Резба
Graphit schwarz (RAL9011)
Oc
Vernietet
Лагер
Gleitlager mit Distanzrohr
Цвят на Колело
Graphit schwarz (RAL9011)
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.
Farbabstimmung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder glänzend farbig.
Visuelle Integration
Verschiedene Kuppeldurchmesser für einen perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung.
Robuste Abdeckung
Abdeckung aus massivem Druckgusszink oder Kunststoff.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Schnelle Montage
Schnellerer Montageprozess durch die Verwendung von Steckverbindungen.
Zertifizierte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Benutzern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung.
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und chemischen Substanzen.
Optimierte Manövrierfähigkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierfähigkeit dank Differentialeffekt.
Reduzierte Reinigung
Dank der hauptsächlich glatten Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse 50 mm
Lumina
A523YGI050B10-11x20/10D38 9011/9011

Die Lumina ist eine Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse, die mit einem Stift mit Klemmring und Bund ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, der eine präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation gewährleistet. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi mit elektrisch-leitfähigen Eigenschaften, während der Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen gefertigt ist. Diese Materialkombination bietet sowohl Verschleißfestigkeit als auch elektrostatische Ableitfähigkeit. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 61 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die lastabhängige Bremse sorgt für Sicherheit und Stabilität bei stillstehenden Möbeln. Die Lumina eignet sich ideal für verschiedene Möbelanwendungen wie Nachttische, Möbel allgemein, Mediamöbel, Büromöbel und Bürostühle, wo eine zuverlässige und sichere Mobilität erforderlich ist.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg