Lenkrolle 50 mm
Linea load
Order number:
990773102
EAN:
4031582421606
Produktnummer:
5940UAP050L51-8 load 9011
Die Linea load ist eine Lenkrolle mit Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem und eignet sich ideal für vielfältige A...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
Datenblätter
Dokumente
- Customer_reference_Store_equipment_with_Linea_load_DE_TRI.pdf
- TENTE_Entertainment_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Kitchen_furniture_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_Mechanical_Engineering_and_Workshops_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_devices_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- TENTE_Linea_healthcare_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Furniture_DE_TRI.pdf
Die Linea load ist eine Lenkrolle mit Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem und eignet sich ideal für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Möbel, Mediamöbel, Büromöbel, Patientenlifter und Bürostühle. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, das eine zuverlässige und präzise Drehbewegung gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 50 mm und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, das optimale Laufeigenschaften bietet. Die Lauffläche besteht aus gespritzetem Polyurethan, das eine hohe Verschleißfestigkeit und gute Bodenschonung ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 50,5 mm. Die Lenkrolle ist für eine statische Tragfähigkeit von 200 kg ausgelegt und verfügt über eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, wodurch sie auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen zuverlässig einsetzbar ist.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Farbabstimmung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Preisgekröntes Design
Ausgezeichnet mit renommierten Preisen von internationalen Jurys.
Reduziertes Unfallrisiko
Extrem niedrige Höhe zur Verringerung des Unfallrisikos bei Verwendung unter Krankenhausbetten.
Robustes Gehäuse
Doppelrolle für hohe Tragfähigkeit und niedrige Bauhöhe.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Ergonomisch benutzerfreundliche Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand, um die Belastung für den Benutzer zu verringern.
Optimierte Manövrierfähigkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierfähigkeit dank Differentialeffekt.
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt.