Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea load ist eine Lenkrolle mit Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem und eignet sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen wie AMR-Systeme, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Möbel, Mediamöbel, Büromöbel, Patientenlifter und Bürostühle. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, das eine zuverlässige und präzise Drehbewegung gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 50 mm und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, das optimale Laufeigenschaften bietet. Die Lauffläche des Rades besteht aus gespritzetem Polyurethan, das eine hohe Verschleißfestigkeit und gute Bodenhaftung ermöglicht. Der Radkörper ist aus Polyamid gefertigt und trägt zur Stabilität und Langlebigkeit des Produkts bei. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 50,5 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg beträgt, was eine sichere und zuverlässige Verwendung in verschiedenen Einsatzszenarien ermöglicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Номера на статии
Артикулен номер
5940UAP050L51-8 load 9002
EAN
4031582421590
Основни атрибути
Тип
Lenkrolle
Обща ширина
47.5 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
50.5 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.09 kg
Име на продукта
Linea load
Стандартен
EN12530 - Geräterollen
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Blindloch für Bundstift B10
Диаметър на отворите Болт
8 mm
Вилка
Форма Вилица
Doppelrollen-Gehäuse
Материал на корпуса
Polyamid
Въртящ се лагер
Präzisionskugellager
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
81 mm
Радиус на завъртане
40.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Polyamid
Материал на реазбата
Polyurethan, gespritzt
Ширина на Резба
13 mm
Диаметър
50 mm
Предпазители за резби
Mit Fadenschutz
Лагер
Präzisionskugellager

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Farbabstimmung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Preisgekröntes Design
Ausgezeichnet mit renommierten Preisen von internationalen Jurys.
Reduziertes Unfallrisiko
Extrem niedrige Höhe zur Verringerung des Unfallrisikos bei Verwendung unter Krankenhausbetten.
Robustes Gehäuse
Doppelrolle für hohe Tragfähigkeit und niedrige Bauhöhe.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Ergonomisch benutzerfreundliche Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand, um die Belastung für den Benutzer zu verringern.
Optimierte Manövrierfähigkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierfähigkeit dank Differentialeffekt.
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt.