Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Agila twin Lenkrolle ist mit einer Anschraubloch-Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Stahlblech-Radkörper mit schwarzer, elektrisch-leitfähiger Vollgummi-Lauffläche und ist mit Konuskugellagern ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 50 mm bei einer Gesamthöhe von 69 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 120 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Bordtrolleys sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Артикулен номер
2970DYK050P30-11
EAN
4031582340464
Номер на материал S4
990030314
Kernattribute
Тип
Lenkrolle
Обща ширина
53 mm
Товароносимост при 3 км/ч
60 kg
Статичен Товароносимост
120 kg
Обща височина
69 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,31 kg
Име на продукта
Agila twin
Стандартен
EN12530 - Geräterollen
Електропроводим
Неръждаемост
Anpassung
Тип на фитинга
Anschraubloch
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Gehäuse
Цвят
Blaupassiviert
Форма Вилица
Doppelrollen-Gehäuse
Материал
Stahlblech, mittel
Въртящ се лагер
Kugelbahn, zweireihig
Диаметър на купол
53 mm
Интерференция при завъртане
106 mm
Изместване
25 mm
Радиус на завъртане
53 mm
Rad
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Stahlblech
Материал на реазбата
Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig
Ширина на Резба
19 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
19 mm
Предпазители за резби
Mit Fadenschutz
Лагер
Konuskugellager
Цвят на Колело
Blaupassiviert
special-features-image
Besondere Merkmale
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Bodenschonende Lastverteilung
Zwei Räder verteilen die Last und minimieren Bodeneindrücke