Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lumina Lenkrolle ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polypropylen mit einem Stift als drehbarem Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus Polypropylen, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörpermaterial ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 42 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 59 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 30 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 60 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich optimal für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Номера на статии
Артикулен номер
A520POI042P41-38x38/8
EAN
4031582409901
Основни атрибути
Тип
Lenkrolle
Обща ширина
37 mm
Товароносимост при 3 км/ч
30 kg
Статичен Товароносимост
60 kg
Обща височина
59 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.05 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN12528 - Möbelrollen
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Quadratische Platte
Диаметър на отвора на плаката
5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
27 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
27 mm
Дължина на плаката
38 mm
Ширина на плаката
38 mm
Вилка
Форма Вилица
Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen, mit Dom
Материал на корпуса
Polypropylen
Въртящ се лагер
Stift, drehbar
Интерференция при завъртане
78 mm
Радиус на завъртане
39 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
65 Shore D
Материал на тялото
Polypropylen
Материал на реазбата
Identisch mit Radkörper
Ширина на Резба
6 mm
Диаметър
42 mm
Предпазители за резби
Ohne Fadenschutz
Oc
Vernietet
Лагер
Gleitlager mit Distanzrohr
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.
Farbabstimmung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder glänzend farbig.
Visuelle Integration
Verschiedene Kuppeldurchmesser für einen perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung.
Robuste Abdeckung
Abdeckung aus massivem Druckgusszink oder Kunststoff.
Räder mit geringem Verschleiss
Langlebige Räder mit äusserst geringen Verschleisseigenschaften.
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und chemischen Substanzen.
Optimierte Manövrierfähigkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierfähigkeit dank Differentialeffekt.
Reduzierte Reinigung
Dank der hauptsächlich glatten Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen.