Lenkrolle 200 mm
Alpha
Order number:
990030472
EAN:
4031582304480
Produktnummer:
3470UFR200P30-13
Die Lenkrolle Alpha ist mit einer Anschraubloch-Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mi...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lenkrolle Alpha ist mit einer Anschraubloch-Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager für hohe Belastbarkeit und präzise Lenkbewegungen. Das Rad besteht aus einem robusten Polyamid-Radkörper mit vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen als Lauffläche und ist mit einem Rollenlager für optimale Laufeigenschaften versehen. Bei einem Raddurchmesser von 200 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 235 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 200 kg bei einer Fahrgeschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen in Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänken.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Spezielle Funktionen