Lenkrolle 200 mm
Alpha
Order number:
990030351
EAN:
4031582303902
Produktnummer:
3470PIR200P30-13
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer ...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
Datenblätter
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist mit einem Kugelbahn, zweireihig Schwenklager ausgestattet, das präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Vollgummi, spurlos Lauffläche und ist mit einem Rollenlager versehen. Bei einem Raddurchmesser von 200 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 235 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese Konstruktion eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in Automobil-OEM, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Transportequipment, Werkbänken sowie weiteren industriellen Einsatzbereichen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Kernattribute
Anpassung
Gehäuse
Rad
Besondere Merkmale
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager