Lenkrolle 125 mm
Stora
EAN:
4031582357646
Produktnummer:
2340PHP125P30-13
Die Lenkrolle Stora ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus St...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lenkrolle Stora ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus Stahlblech, mittel, das mit einem Präzisionskugellager für optimale Schwenkbewegungen versehen ist. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, antistatisch, und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 157 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Einkaufswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
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
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.
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
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und chemischen Substanzen.
Effiziente Selbstreinigung
Fahrwerkrollen mit automatisch selbstreinigenden Laufflächen.