Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Stora ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 129 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Einkaufswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Артикулен номер
2370PJJ100P30-13 syn.T/G
EAN
4031582365009
Номер на материал S4
990033004
Kernattribute
Тип
Lenkrolle
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
129 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,53 kg
Име на продукта
Stora
Стандартен
EN12530 - Geräterollen
Електропроводим
Неръждаемост
Anpassung
Тип на фитинга
Anschraubloch
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Gehäuse
Цвят
Blaupassiviert
Форма Вилица
Schlank
Материал
Stahlblech, mittel
Въртящ се лагер
Kugelbahn, zweireihig
Диаметър на купол
60 mm
Интерференция при завъртане
170 mm
Изместване
35 mm
Радиус на завъртане
85 mm
Rad
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polypropylen
Материал на реазбата
Thermoplastischer Gummi
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Mit Fadenschutz
Лагер
Rollenlager
Цвят на Колело
Silbergrau (RAL7001)
special-features-image
Besondere Merkmale
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Effiziente Selbstreinigung
Gehwegräder mit automatisch selbstreinigenden Laufflächen