ICS
5327PJP100S70
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
---|---|
Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C |
Gehäuse
Gewindedurchmesser | 0 mm |
---|