Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Bockrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen und ist mit einem präzisen Rollenlager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 161 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 500 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Артикулен номер
3478UFR125P63 CL60 OH161
EAN
4031582306989
Номер на материал S4
990030705
Kernattribute
Тип
Bockrolle
Обща ширина
115 mm
Товароносимост при 4 км/ч
250 kg
Статичен Товароносимост
500 kg
Обща височина
161 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,26 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Transportgeräte
Електропроводим
Неръждаемост
Anpassung
Тип на фитинга
Mittelgroße rechteckige Platte
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
115 mm
Gehäuse
Цвят
Blaupassiviert
Форма Вилица
Bauchig
Материал
Stahlblech, schwer
Rad
Твърдост на Резба (A)
63 Shore A
Материал на тялото
Polyamid
Материал на реазбата
Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
Ohne Fadenschutz
Oc
Verschraubt
Лагер
Rollenlager
Цвят на Колело
Silbergrau (RAL7001)
special-features-image
Besondere Merkmale
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Produktgalerie überspringen

Crossselling

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Alpha
3477UFR125P63 CL60 OH161

Die Alpha Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 161 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 500 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänke.

125 mm
Mittlere Last
161 mm
125 mm
Mittlere Last
161 mm
Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Alpha
3470UFR125P63 CL60 OH161

Die Lenkrolle Alpha ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besitzt einen Polyamid-Radkörper und ist mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen ausgerüstet, während die Laufruhe durch ein präzises Rollenlager gewährleistet wird. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 161 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 500 kg erreicht. Diese robuste Konstruktion eignet sich ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in verschiedenen Bereichen wie Maschinenbau, Transportequipment und Produktionswagen.

125 mm
Mittlere Last
161 mm
125 mm
Mittlere Last
161 mm