Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea safety mit automatischem Feststellsystem verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10-Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Polyamid mit einem Stift, drehbar als Schwenklager, wobei die Kraft zum Lösen 23 N beträgt und die Federhublänge 8 mm misst. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Gleitlagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 75 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 75,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 90 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 180 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Mediamöbel, Medikamentenwagen, Mobilisation und Sonderbedarf, Pflegewagen, Ultraschallgeräte sowie Beatmungsgeräte.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Артикулен номер
592DUAO075L51-10 RAL7001
EAN
4031582394955
Kernattribute
Тип
Automatisches Feststellsystem
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
90 kg
Статичен Товароносимост
180 kg
Обща височина
75,5 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,16 kg
Име на продукта
Linea safety
Стандартен
EN12528 - Möbelrollen
Електропроводим
Неръждаемост
Anpassung
Тип на фитинга
Blindloch für Bundstift B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Gehäuse
Цвят
Silbergrau (RAL7001)
Форма Вилица
Doppelrollen-Gehäuse
Намек
Kraft zum Lösen 23 N und Federhublänge 8 mm.
Материал
Polyamid
Въртящ се лагер
Stift, drehbar
Диаметър на купол
30 mm
Интерференция при завъртане
130 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
65 mm
Rad
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Polyamid
Материал на реазбата
Polyurethan, gespritzt
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Ohne Fadenschutz
Лагер
Gleitlager

special-features-image
Besondere Merkmale
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Vermindertes Unfallrisiko
Extrem geringe Bauhöhe zur Reduzierung des Unfallrisikos unter Krankenhausbetten
Sichere Feststellung
Beginnt nur zu rollen, wenn ein Hebel oder Griff vom Nutzer betätigt wird. Unbeabsichtigte Bewegung wird effektiv verhindert
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Effiziente Bedienung
Zentralfeststeller auf Knopfdruck für höchsten Komfort
Produktgalerie überspringen

Crossselling

Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Linea light
5925UAO075L51-10 RAL7001

Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einer Blindloch für Bundstift B10-Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Stift, drehbar-Schwenklager für optimale Manövrierfähigkeit. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 75 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 75,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 90 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 180 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Büroumgebungen und anderen professionellen Anwendungen, wo zuverlässige Mobilität und präzise Positionierung erforderlich sind.

75 mm
Leichtlast
75.5 mm
75 mm
Leichtlast
75.5 mm