Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea safety verfügt über ein automatisches Verriegelungssystem mit einer Sackbohrung für die B10-Armatur. Das Gehäuse besteht aus Polyamid mit einem Schaft und einem schwenkbaren Schwenklager. Das Radkörpermaterial besteht aus Polyamid, während das Laufflächenmaterial aus eingespritztem Polyurethan besteht. Das Rad mit Gleitlager beinhaltet ein Distanzrohr und hat einen Raddurchmesser von 75 mm bei einer Gesamthöhe von 75,5 mm. Die Tragfähigkeit ist für leichte Beanspruchung mit einer Tragfähigkeit von 80 kg bei 3 km/h und einer statischen Tragfähigkeit von 160 kg geeignet. Die Lösekraft beträgt 23 n und der Federhub 8 mm.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Артикулен номер
592DUAI075L51-10 RAL7001
EAN
4031582378207
Kernattribute
Тип
Automatisches Feststellsystem
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
75,5 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,16 kg
Име на продукта
Linea safety
Стандартен
EN12528 - Möbelrollen
Електропроводим
Неръждаемост
Anpassung
Тип на фитинга
Blindloch für Bundstift B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Gehäuse
Цвят
Silbergrau (RAL7001)
Форма Вилица
Doppelrollen-Gehäuse
Намек
Kraft zum Lösen 23 N und Federhublänge 8 mm.
Материал
Polyamid
Въртящ се лагер
Stift, drehbar
Диаметър на купол
30 mm
Интерференция при завъртане
130 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
65 mm
Rad
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Polyamid
Материал на реазбата
Polyurethan, gespritzt
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Ohne Fadenschutz
Лагер
Gleitlager mit Distanzrohr

special-features-image
Besondere Merkmale
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Vermindertes Unfallrisiko
Extrem geringe Bauhöhe zur Reduzierung des Unfallrisikos unter Krankenhausbetten
Sichere Feststellung
Beginnt nur zu rollen, wenn ein Hebel oder Griff vom Nutzer betätigt wird. Unbeabsichtigte Bewegung wird effektiv verhindert
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Effiziente Bedienung
Zentralfeststeller auf Knopfdruck für höchsten Komfort
Produktgalerie überspringen

Crossselling

Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Linea light
5925UAI075L51-10 RAL7001

Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die über eine Blindloch für Bundstift B10-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, der mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag versehen ist und über ein Gleitlager mit Distanzrohr verfügt. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamthöhe von 75,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, Nachttische, medizinische Bildgebungsgeräte, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Möbel, Krankenhaus- und Medizinausstattung, Medikamentenwagen, Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Ultraschall- und Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen.

75 mm
Leichtlast
75.5 mm
75 mm
Leichtlast
75.5 mm