Zeta reverse
468BITP160P63 cv
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Automobilindustrie, Einzelhandelslogistik, Industrielle Kunden, Maschinen & Werkstattausrüstung, Schwertransport Lösungen |
|---|---|
| Produktname | Zeta reverse |
| Produkttyp | Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 800 KG |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 640 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 1600 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 200 mm |
| Gesamtbreite | 96 mm |
| Gesamtgewicht | 3,53 KG |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
| Material | Stahlblech, sehr schwer |
|---|---|
| Gabelform | Bauchig, verstärkt |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei |
| Farbe | Blaupassiviert |
| Ausladung | 55 mm |
| Schwenkradius | 161 mm |
| Störkreis | 322 mm |
| Dom Durchmesser | 96 mm |
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
| Raddurchmesser | 160 mm |
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
| Plattenlänge | 137 mm |
| Plattenbreite | 105 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochlänge (maximal) | 80 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 11 mm |