Kappa
9680TOP250P63 CL67
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Automobilindustrie, Eisenwarenhändler, Schwertransport Lösungen |
|---|---|
| Produktname | Kappa |
| Produkttyp | Lenkrolle |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 1200 KG |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 1000 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 2000 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -30 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Bauhöhe | 305 mm |
| Gesamtbreite | 110 mm |
| Gesamtgewicht | 5,18 KG |
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
| Ausladung | 61 mm |
| Schwenkradius | 187,5 mm |
| Störkreis | 375 mm |
| Dom Durchmesser | 111 mm |
Rad
| Material des Radkörpers | Polyamid, schwer |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
| Radlagerung | Präzisionskugellager |
| Lauffläche | Harte Lauffläche |
| Radfarbe | Natural white |
| Raddurchmesser | 250 mm |
| Breite der Lauffläche | 50 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D |
Befestigung
| Befestigungsart | Rechteckige Platte |
|---|---|
| Plattenlänge | 135 mm |
| Plattenbreite | 110 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochlänge (maximal) | 80 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 11 mm |