Supratech
PJR 100x32-Ø12 HL44,4
Primære egenskaber
| Applikationer | Kundevogne, Møbelindustrien |
|---|---|
| Produktnavn | Supratech |
| Belastning ved 4 km/t | 80 KG |
| Belastning Statisk | 160 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Samlet vægt | 0,17 KG |
Ydeevne
| Rullemodstand | |
|---|---|
| Bevægelsesstøj | |
| Attrition | |
| Rustbeskyttelse |
Hjul
| Fælgmateriale | Polypropylen |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Termoplastisk gummi |
| Leje | Rulleleje |
| Hjulbane | Blød Hjulbane |
| Hjul farve | Sølvgrå (RAL7001) |
| Hjuldiameter | 100 mm |
| Hjulbane bredde | 32 mm |
| Aksel Huldiameter | 12 mm |
| Navlængde | 44,4 mm |
| Hjulbredde | 32 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 87 Shore A |