Agila twin
2977PJP075P30-10,3
Primære egenskaber
| Applikationer | Møbelindustrien, Rengøringsvogne |
|---|---|
| Produktnavn | Agila twin |
| Produkttype | Drejeligt Hjul med Totalbremse |
| Belastning ved 3 km/t | 100 KG |
| Belastning Statisk | 200 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 99 mm |
| Samlet bredde | 71 mm |
| Samlet vægt | 0,64 KG |
Ydeevne
| Rullemodstand | |
|---|---|
| Bevægelsesstøj | |
| Attrition | |
| Rustbeskyttelse |
Gaffel
| Materiale | Stålplade, medium |
|---|---|
| Gaffel Form | Dobbelt Hjul |
| Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
| Farve | Blå-kromatiseret |
| Udladning | 31,3 mm |
| Udfaldsradius | 99 mm |
| Udfaldsdiameter | 198 mm |
| Dome-diameter | 65 mm |
Hjul
| Fælgmateriale | Polypropylen |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Termoplastisk gummi |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Hjulbane | Blød Hjulbane |
| Hjul farve | Sølvgrå (RAL7001) |
| Hjuldiameter | 75 mm |
| Hjulbane bredde | 25 mm |
| Hjulbredde | 25 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 87 Shore A |
Montering
| Tilpasningstype | Bolthul |
|---|---|
| Bolt Huldiameter | 10,3 mm |