Socket
plastic socket R20-18/11 RAL7015
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
Název produktu | Socket |
---|---|
Typ produktu | Příslušenství |
nosnost 3 km/h | 40 KG |
Statický Nosnost | 80 KG |
Celková výška | 36 mm |
Celková hmotnost | 0 KG |
Výkon
Odolnost proti korozi |
---|
Montáž
Typ montáže | Syntetická Zásuvka, kruhová |
---|---|
Průměr matice | 18 mm |