跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为125毫米,轮胎宽度为50毫米,采用弹性轮胎、无缝、硫化的材料制造,确保耐久性和可靠性。轮毂长度为60毫米,轴孔直径为25毫米,配备精密滚珠轴承以实现平稳运转。轮子采用铜制轮体,提供卓越的性能和耐用性。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为600千克。在动载荷条件下,轮子可在6千米每小时的速度下承载240千克,或在4千米每小时的速度下承载300千克。该产品广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备和工作台等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
IFP125x50-Ø25
EAN
4031582319804
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
300 kg
6 公里/小时的载重
240 kg
静态载重
600 kg
最高温度范围
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.84 kg
产品名称
Elastech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (A)
68 岸 A
轮体材料
铝
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
轴孔直径
25 mm
中心长度
60 mm
胎面宽度
50 mm
直径
125 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能