跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为专业移动设备提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用中号不锈钢材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐腐蚀性。车轮主体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的减震性能和地面保护,内置滑动轴承保证车轮转动的顺畅性。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为183毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够承受重型设备的使用需求。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等对卫生标准要求较高的应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
7477PJO150P51
EAN
4031582350500
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
183 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.95 kg
产品名称
Agila stainless
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
75 mm
上板孔宽度(最大)
50 mm
上板长
95 mm
上板宽
70 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
宽
外壳材料
不锈钢,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
262 mm
偏移量
36 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
150 mm
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
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 150 mm
万向脚轮 150 mm
Agila stainless
7470PJO150P51

Agila stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用不锈钢,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和优异的耐腐蚀性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的减震性和地面保护,轮子直径为150毫米,内置滑动轴承确保运行顺畅。脚轮总高度为183毫米,结构紧凑适合各种应用场景。载重性能方面,动态载重能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静态载重能力可达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用领域,在食品服务和清洁维护行业中表现出色。

150 mm
183 mm
100 kg
150 mm
183 mm
100 kg